??
Wybór modelu CAD
K0685.216X17
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0685 - Korbki proste zbliżone do DIN 469
Lista materiałowa
K0685.216X17
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0685.216X17
FORM
Forma
D
AUSF
Wersja
Korbki z rękojeścią obłą obrotową
R
Seria
1
A
Długość
160 mm
D1
Średnica
37 mm
H
Długość
131 mm
H1
Wysokość
83 mm
H2
Wysokość
38 mm
H3
Wysokość
48 mm
SW
Rozwartość klucza
17 +0,3
GEW
Ciężar ok.
0.6736 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245100866
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions